Trolley per iPad e tablet

Trolley per iPad e tablet
  • Sconto volumi elevati

Store, charge or synchronize multiple iPads or tablets at the same time.

[Features]
· Keeps, charges and synchronizes multiple iPads together at the same time.
· Store, charge and synchronize multiple iPads at the same time.
· The iPad storage part is made using tough-wearing elastomer materials.
· The storage is designed with a downwards tilt facing inwards. It also features a stopper to prevent iPads from falling out.
· Can simultaneously synchronize iPads and tablets, making it easy to share information for meetings by synchronizing before the meeting and adding any relevant materials or data.
· 2 power connectors are installed at the top to charge notebook PCs or other devices.
· The LED located on the top helps to confirm the charging status of iPads.
· When charging the light is orange, green indicates fully charged, and red when synchronizing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CAI-CAB16W

Codice componente
CAI-CAB16W
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Specifiche alimentatore Accessorio

677.99 €

Disponibile 8 giorni Ingresso nominale: 3A / 100–120VAC, Uscita USB: 2.4A / 5VDC (× 10 porte), Consumo energetico: 120W (con ricarica di 10 unità)Cavo di alimentazione (3P femmina / 2P maschio, Lunghezza cavo: 1.8m), Cavo USB (1m), Chiave x2 (10 tipi), Piastra di fissaggio, Vite da legno

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Ghiera Bianco Materiale Corpo principale: resina, Superficie laterale/posteriore: Acciaio (rivestimento a polvere epossidica), Maniglia: Resina Misura(mm) W400xD350xH430
Classificazione 10 blocchi stoccati

Si trova sulla pagina di Trolley per iPad e tablet, il codice articolo è il seguente: CAI-CAB16W.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CAI-CAB16W.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico