Supporto per iPad

Supporto per iPad
  • Sconto volumi elevati

Ideal for digital signage.

[Features]
· High stand type ideal for digital signage etc.
· Stand only for iPad (4th generation) / iPad (3rd generation) / iPad2 with a security box.
· Standard type is equipped with a theft prevention wire.
· iPad Angle of the storage box is variable.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CR-LASTIP13
CR-LASTIP14
CR-LASTIP15
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Materiale Misura
(mm)
Classificazione Accessorio

96.36 €

Disponibile 8 giorni acciaio (rivestimento a polvere di resina epossidica)Diametro 350 x H994Supporto alto (altezza montante: 994mm)Tampone angolare (per iPad Air) x4, Tampone angolare (per iPad 4 - 2) x4, Bullone manopola x1, Ancoraggio in calcestruzzo x3, Chiave x2, Pulsante di protezione x1, Rondella x2, Distanziale x2

110.41 €

Disponibile 8 giorni Alluminio, acciaio (rivestimento a polvere epossidica)W442xD346xH700–1100Supporto alto (altezza regolabile)Tampone angolare (per iPad Air) x4, Tampone angolare (per iPad 4 - 2) x4, Ancoraggio in calcestruzzo x4, Chiave x2, Pulsante di protezione x1

89.37 €

Disponibile 8 giorni Alluminio, acciaio (rivestimento a polvere epossidica)W315.5xD237xH330.5Supporto basso (altezza montante: 330,5mm)Tampone angolare (per iPad Air) x4, Tampone angolare (per iPad 4 - 2) x4, Ancoraggio in calcestruzzo x4, Chiave x2, Pulsante di protezione x1

Loading...

  1. 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico