• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Vano portaoggetti IT

Vano portaoggetti IT
  • Sconto volumi elevati

Inner case which can store and organize small items together neatly.

[Features]
· Stores PC, mouse, small items etc.
· The gusseted section is built with low rebound urethane that absorbs shock.
· Includes a handle which makes it easy to carry and take things out / put things in.
· Equipped with D ring that can be used to attach a shoulder strap. (The shoulder strap is not included).
· Includes a mesh pocket so you can easily find stored items.
· Includes a carry supporter which can be attached through the handle.
· The back pocket holds A4 size documents.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
IN-IT15BK
IN-IT16BK
IN-IT17BK
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Apparecchio supportato Caratteristiche Misura (W x D x H)
(mm)
Materiale

47.26 €

3 giorni PC laptop da 15.6inCon sostegno di trasporto lungo la maniglia. All’interno del fazzoletto è alloggiato uretano a bassa repulsione e ad assorbimento di impatti.Dimensioni esterne: 420 × 80 × 300Legatura: Poliestere

44.24 €

3 giorni PC laptop da 13.3inCon sostegno di trasporto lungo la maniglia. All’interno del fazzoletto è alloggiato uretano a bassa repulsione e ad assorbimento di impatti.Dimensioni esterne: 355 × 80 × 260Legatura: Poliestere

36.66 €

Disponibile 6 giorni PC laptop da 11.6inCon sostegno di trasporto lungo la maniglia.Dimensioni esterne: 355 × 30 × 250Legatura: Poliestere

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione Tipo orizzontale Colore Nero

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico