• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Sicurezza con cilindretto a L (e Security)

Sicurezza con cilindretto a L (e Security)
  • Sconto volumi elevati

Integrated security wire of an L-shaped cylinder that is easily detachable even in a narrow place.

[Features]
· Integrated L-shaped cylinder that is easy to install even in a confined place.
· Since the cylinder part is in an L shape, it is easy to install and remove even in a confined place such as the side or back of the equipment.
· Because the cylinder part is small, it does not get in the way even after installation
· Easy to attach and remove, optimal for those who travel a lot.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SLE-20S

Codice componente
SLE-20S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Caratteristiche Misura (W x D x H)
(mm)
Accessori e contenuto del kit

46.69 €

Disponibile 3 giorni La sezione del cilindro ha una forma a L che semplifica l’installazione e la rimozione negli spazi ristretti (le superfici laterali e posteriori dei dispositivo di montaggio, ecc.).Lunghezza cavo: 2.0m, Diametro filo: 4,4 mmCorpo principale, chiave x2

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Sicurezza con cilindretto a L (e Security), il codice articolo è il seguente: SLE-20S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SLE-20S.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico