Custodia protettiva per MacBook (larghezza 13.3in)

Custodia protettiva per MacBook (larghezza 13.3in)
  • Sconto volumi elevati

Easy to slide computer in and out, slip-in type MacBookPro/Air inner case

[Features]
· Slip-in case made of neoprene.
· This inner case is made of neoprene which provides excellent protection and durability.
· Since there is no fastener, no need to worry about the body being scratched.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

IN-MACS13BK

Codice componente
IN-MACS13BK
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Caratteristiche Materiale Misura (W x D x H)
(mm)

25.58 €

Disponibile 8 giorni Custodia interna in neoprene con livelli eccellenti di durata e protezione.NeopreneDimensioni interne (fare riferimento alle dimensioni di stoccaggio)/324x24x227

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero

Si trova sulla pagina di Custodia protettiva per MacBook (larghezza 13.3in), il codice articolo è il seguente: IN-MACS13BK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IN-MACS13BK.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico