Custodia interna per MacBook

Custodia interna per MacBook
  • Sconto volumi elevati

Mac Book and small accessory holding slim inner case.

[Features]
· Small items can also be stored neatly in the slim case.
· Adapter, USB memory etc. can be stored in the fastener pocket.
· The flap part is an easy to open and close surface fastener, for easily putting in and pulling out equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

IN-AMAC13BK

Codice componente
IN-AMAC13BK
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Caratteristiche Materiale Misura (W x D x H)
(mm)

27.14 €

Disponibile 7 giorni Dotata di una tasca fissabile per articoli quali adattatore e chiavette USB.PoliestereDimensioni interne (fare riferimento alle dimensioni di stoccaggio)/227x24x325

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero Apparecchio supportato Modello MacBook Air 13in

Si trova sulla pagina di Custodia interna per MacBook, il codice articolo è il seguente: IN-AMAC13BK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IN-AMAC13BK.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico