Sedia OA (anti-manomissione)

Sedia OA (anti-manomissione)
  • Sconto volumi elevati

Chair for schools with large surface, tamper-proof, backrest cushion type.

[Features]
· Simple school chair with thick cushion.
· Since it is equipped with a gas pressure lift device, you can adjust the seat height to your choice.
· Since the position of the backrest is adjustable back and forth, you can use it according to your physique.
· Simple chair with a thick backrest seat cushion.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SNC-E6BK
SNC-E6BL
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Colore Caratteristiche Misura (W x D x H)
(mm)
Caratteristiche Materiale

124.46 €

Disponibile 7 giorni NeroProdotto a quantità di formaldeide ridotta Fissare il bracciolo SNC-ARM2K apposito (venduto separatamente) per convertirlo in un tipo con bracciolo.535 × 535 - 570 × 765 - 870Carico tollerato - Seduta: 80kg, con sistema di sollevamento a gas, inclinazione in avanti/indietro dello schienaleRivestimento: tessuto (poliestere), Componenti principali: propilene/nylon, Route: Nylon

124.46 €

Disponibile 6 giorni BluProdotto a quantità di formaldeide ridotta Fissare il bracciolo SNC-ARM2K apposito (venduto separatamente) per convertirlo in un tipo con bracciolo.535 × 535 - 570 × 765 - 870Carico tollerato - Seduta: 80kg, con sistema di sollevamento a gas, inclinazione in avanti/indietro dello schienaleRivestimento: tessuto (poliestere), Componenti principali: propilene/nylon, Route: Nylon

Loading...

  1. 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico