Sedia OA (con meccanismo sincrono)

Sedia OA (con meccanismo sincrono)
  • Sconto volumi elevati

The chair responds to people's movement using its free synchronism mechanism

[Features]
· It is hard to get tired as it changes according to position.
· In accordance with the natural weight shift from working in the office to break, the angle of the seat and back changes by 1:2 with the free synchronous locking function
· It does not use plywood which generates formaldehyde.
· Different hardness is achieved with the molded urethane non-flon foaming manufacturing method which makes it difficult for the seat surface to collapse.
· Uses reusable recycled urethane for the back cushion.
· Since parts can be easily separated and replaced, it is environmentally friendly and can be used forever.
· You can change to vinyl leather fabric (order acceptable from 1 unit).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SNC-078BL
SNC-078LGY
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Colore Caratteristiche Misura (W x D x H)
(mm)
Caratteristiche Materiale

299.32 €

Disponibile 43 giorni BluProdotto a quantità di formaldeide ridotta570x610x820–920Carico tollerato - Seduta: 100kg, con sistema di sollevamento a gas, funzione di bloccaggio sincronoRivestimento: tessuto (poliestere), Componenti principali: propilene/nylon, Route: Nylon

308.72 €

43 giorni Grigio chiaroProdotto a quantità di formaldeide ridotta570x610x820–920Carico tollerato - Seduta: 100kg, con sistema di sollevamento a gas, funzione di bloccaggio sincronoRivestimento: tessuto (poliestere), Componenti principali: propilene/nylon, Route: Nylon

Loading...

  1. 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico