Ruota in nylon per sedia OA【5 Pezzi per confezione】

Ruota in nylon per sedia OA
  • Sconto volumi elevati

Nylon casters suitable for use on carpet floors.

[Features]
· Caster / adjuster, caster cover which can be replaced according to the place to use.
· Two-wheel casters made of nylon.
· Ideal for replacement when a caster is damaged.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SNC-CAST5

Codice componente
SNC-CAST5
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Caratteristiche Misura (W x D x H)
(mm)
Caratteristiche Materiale

25.10 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Ruote in nylon a doppia rotella per l’utilizzo su un tappeto. Compatibile con la maggior parte dei modelli di sedia Sanwa Supply68x52x80Diametro foro applicabile: 11.12mm, lunghezza albero: 26 mmNylon

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruota in nylon per sedia OA, il codice articolo è il seguente: SNC-CAST5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SNC-CAST5.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico