Braccio per cristalli liquidi serie CR-LA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CR-LA354

Codice componente
CR-LA354
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

138.47 €

54.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Braccio per montaggio (unità) Asta fissa (Ø variabile) Metodo di montaggio (monitor) VESA75/100 Resistenza al carico(kg) 8
Direzione movimento braccio Tipo fisso Oscillante/rotante Disponibile Classificazione Diametro montante 40–60mm/100 x 100mm compatibile di tipo lungo
Funzione di regolazione angolare × Funzione di rotazione schermo Funzione di regolazione verticale ×
Funzione di rotazione sinistra/destra Funzione di scorrimento dello schermo verso sinistra/destra Funzione di sollevamento/abbassamento (inclinazione) dello schermo
Caratteristiche Conforme agli standard VESA. Montaggio consentito di display LCD con fori di montaggio da 75 × 75mm and 100 × 100mm.

Si trova sulla pagina di Braccio per cristalli liquidi serie CR-LA, il codice articolo è il seguente: CR-LA354.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CR-LA354.

Supporto tecnico