• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Sicurezza con cilindro ultra piccolo (e Security)

Sicurezza con cilindro ultra piccolo (e Security)

Easy installation in the security slot, integrated type, ultra small cylinder type. Simple package specifications.

[Features]
· Integrated type, easy to install and remove, ultra small cylinder type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SLE-25S

Codice componente
SLE-25S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Caratteristiche Misura (W x D x H)
(mm)
Accessori e contenuto del kit

46.36 €

3 giorni Il cilindro è estremamente piccolo, pertanto, una volta fissato, il corpo del notebook non si solleverà. Ideale anche per gli Ultrabook.Lunghezza cavo: 2.0m, Diametro filo: 4,4 mmCorpo principale, chiave x2

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Sicurezza con cilindro ultra piccolo (e Security), il codice articolo è il seguente: SLE-25S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SLE-25S.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico