• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Gomma biadesiva trasparente 100 pezzi

Gomma biadesiva trasparente 100 pezzi
  • Sconto volumi elevati

Simple package holds 100 pieces. The anti-seismic rubber is colorless transparent styrene elastomer, which provides wonderful earthquake resistance.

[Features]
· Firmly affix the bond without worrying about dirt. Adhesion can be recovered by washing is with water.
· Due to its excellent low elasticity and stickiness, it responds to all kinds of swaying up and down, right and left, back and forth.
· It doesn't require and construction or setup. Simply apply it on the bottom of the item.
· If you slowly peel it off if will turn clear and can be used again after washing with water.
· Since it is colorless and clear, it won't stand out after application (QL-51CL to 53CL, 74CL to 76CL, E74CL-25 to E76CL-25).
· We use styrene type elastomer which is friendly to people and the earth (QL-74CL to 76CL, E74CL-25 to E76CL-25).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QL-E75CL-25
QL-E76CL-25
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Classificazione Caratteristiche Livello antisismico Durata del prodotto Materiale Misura
(mm)
Peso oggetto target

199.92 €

Disponibile 3 giorni Misura mediaPuò essere utilizzato ripetutamente se scollato con cura (se sporco, lavare con cura).75 anniRealizzato in elastomero stirenico (non ritardante di fiamma)W40xH40xD570kg o inferiore/4 fogli

185.26 €

Disponibile 6 giorni Misura piccolaPuò essere utilizzato ripetutamente se scollato con cura (se sporco, lavare con cura).75 anniRealizzato in elastomero stirenico (non ritardante di fiamma)W20xH20xD516kg o inferiore/4 fogli

Loading...

  1. 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico