Custodia in alluminio per apparecchiature mobili, serie AMB

Custodia in alluminio per apparecchiature mobili, serie AMB

A strong, lightweight, and attractive aluminum case for terminal equipment

[Features]
- The main body is made of extruded aluminum; the front panel is made of resin.
- Open/close the corner frame to take the upper panel up and out, simplifying maintenance.
- The inset flat-plate upper panel is easy to work on.
- Front panel is also flat for easier handling.
- Models available with PCB insertion grooves sized to fit DIN standard boards (width: 100mm) and Eurocard-size singles (width: 100mm, depth: 160mm).
- Can be wall-mounted or carried around.
- Different depths available on special order.
- Applications for portable or desktop use include office equipment, communication equipment, monitoring devices, medical and research equipment, health appliances and measurement/control equipment.
- Applications for wall-mounted use include data-collection terminals, admission control and storage management, peripherals for computers and data systems, measurement control systems, medical and research equipment, and other electronics.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AMB-103016
AMB-103018
AMB-103020
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura profondità D
(mm)

40.41 €

6 giorni 10172

40.68 €

6 giorni 10192

41.22 €

6 giorni 10212

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 105 Misura verticale H(mm) 30 Materiale Alluminio
Funzione di protezione (resistenza ambientale) NA Piastra intermedia Senza PCB Installazione Interni
Colore/Trattamento esterno Argento Dettagli materiale Alluminio Batteria compatibile / quantità Senza vano batteria

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico