• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Custodia mobile in alluminio, serie AMC

Custodia mobile in alluminio, serie AMC

Aluminum case (for terminal equipment) which is lightweight, very strong, and attractive

[Features]
· The main body is made of extruded aluminum and the front panel is of the mount angle type.
· Open/close of the corner frame enables the upper panel to be removed by lifting, therefore, simplifying internal maintenance.
· The upper panel is easy to process because it comprises an inset flat plate.
· This product is available with PCB insertion groove sizes that correspond to the DIN standard board (100 mm width) and the single euro card size (width 100 mm x depth 160 mm).
· Can be used as a mobile or wall mounted type.
· The depth dimension can be changed by special order.
· Suitable applications include, in the case of mobile or desktop use, office equipment, communication equipment, monitoring equipment, medical & research equipment, health devices, and measurement & control equipment.
· In the case that wall mounting is used, applications include medical or research-use electronics such as data collecting terminals, entry management/storage management, computer or data system peripheral equipment, and measurement control systems.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AMC-103016
AMC-103018
AMC-103020
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura profondità D
(mm)

50.35 €

6 giorni 10200

50.65 €

6 giorni 10220

51.11 €

6 giorni 10240

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 104.6 Misura verticale H(mm) 35 Materiale Alluminio
Funzione di protezione (resistenza ambientale) NA Piastra intermedia Senza PCB Installazione Interni
Colore/Trattamento esterno Argento Dettagli materiale Alluminio Batteria compatibile / quantità Senza vano batteria

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico