• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Contenitore in alluminio con superficie inclinata, serie ASC

Contenitore in alluminio con superficie inclinata, serie ASC

An inclined aluminum case for electronic devices that boasts an excellent design and functionality.

[Features]
- Aluminum case for a wide range of tabletop electronic devices.
- Inclined for better operation and visibility.
- Boasts an excellent design and functionality.
- Top surface uses a flat aluminum panel for easy boring.
- Back face has flat areas for attaching USB and other connectors; components are set apart for easy machining.
- Different widths available in special specifications.
- Install an optional battery compartment (GGBC series), to use up to 5 AA batteries (requires drilling).
- Use for a wide range of applications, including data collection, communication systems, entry and security management/controls, medical treatment and research, machinery controls and factories, sales management, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ASC-248021

Codice componente
ASC-248021
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

99.30 €

3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 244 Misura verticale H(mm) 80.5 Misura profondità D(mm) 216
Materiale Alluminio Funzione di protezione (resistenza ambientale) NA Piastra intermedia Senza PCB
Installazione Interni Colore/Trattamento esterno Allumite B2 Dettagli materiale Alluminio
Batteria compatibile / quantità Senza vano batteria

Si trova sulla pagina di Contenitore in alluminio con superficie inclinata, serie ASC, il codice articolo è il seguente: ASC-248021.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ASC-248021.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico