• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Custodia piatta serie GA

Custodia piatta serie GA

Durable plastic case for standard electrical equipment lasts for years

[Features]
· A thin, flat lower cover can be accessed from the front or back, making component mounting and maintenance simple.
・For models with the same shape, a GB series with different heights is available.
· Can be used broadly as a monitor device for checks, system control, medical purposes, research, computer peripheral, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GA-10-WP1
GA-20-WP1
GA-30-WP1
GA-40-WP1
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)

21.35 €

3 giorni -5025100

23.87 €

22 giorni 106540120

25.97 €

5 giorni 108050150

33.39 €

3 giorni -11060189

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina Funzione di protezione (resistenza ambientale) NA Piastra intermedia Senza PCB
Installazione Interni Colore/Trattamento esterno Bianco (copertura superiore) / grigio ghiaia (copertura inferiore) Dettagli materiale ABS
Batteria compatibile / quantità Senza vano batteria

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico