Custodia piatta serie GB

Custodia piatta serie GB

Durable plastic case for standard electrical equipment lasts for years

[Features]
· A thin, flat lower cover can be accessed from the front or back, making component mounting and maintenance simple.
・For models with the same shape, a GA series with different heights is available.
· Can be used broadly as a monitor device for checks, system control, medical purposes, research, computer peripheral, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GB-10-WP1
GB-20-WP1
GB-30-WP1
GB-50-WP1
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)

19.56 €

5 giorni 105040100

23.38 €

5 giorni 106565120

27.05 €

5 giorni 108080150

43.00 €

5 giorni 10110120189

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina Funzione di protezione (resistenza ambientale) NA Piastra intermedia Senza PCB
Installazione Interni Colore/Trattamento esterno Bianco (copertura superiore) / grigio ghiaia (copertura inferiore) Dettagli materiale ABS
Batteria compatibile / quantità Senza vano batteria

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico