• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Custodia piatta serie GC

Custodia piatta serie GC

[Features]
· This is a plastic case for standard electrical equipment that has been used for many years.
- When using on tabletops, the handle can be used to place the case at an angle for improved visibility.
- The handle makes it convenient to carry.
- Models of the same type include the GA/GB series with no handles.
- A lower cover with a thin flat shape can be accessed from the front or back side, so component mounting and maintenance
is simple.
· Can be used broadly as a monitor device for checking, for system control, medical purposes, research, or as a computer peripheral, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GC-10-WP1
GC-20-WP1
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)

32.74 €

5 giorni 108050150

40.72 €

5 giorni 1011060189

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina Funzione di protezione (resistenza ambientale) NA Piastra intermedia Senza PCB
Installazione Interni Colore/Trattamento esterno Bianco (copertura superiore) / grigio ghiaia (maniglia copertura inferiore) Dettagli materiale ABS
Batteria compatibile / quantità Senza vano batteria

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico