Custodia piatta serie GF

Custodia piatta serie GF

[Features]
· This is a plastic case for standard electrical equipment that has been used for many years.
• The upper surface of the case uses an aluminum panel for easy hole processing.
• The aluminum panel is an inset structure that does not require screws for mounting.
• The upper cover can be screwed from the case side surface into the lower cover mounted on the wall (hole processing on the upper cover is required).
· Can be used broadly as a monitor device for checking, for system control, medical purposes, research, or as a computer peripheral, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GF-10-WP1
GF-20-WP1
GF-30-WP1
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)

29.64 €

5 giorni 106540.2120

43.81 €

5 giorni 108545150

55.94 €

5 giorni 1012570210

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina/alluminio Funzione di protezione (resistenza ambientale) NA Piastra intermedia Senza PCB
Installazione Interni Colore/Trattamento esterno Bianco (copertura superiore) / grigio ghiaia (copertura inferiore) / Alluminio anodizzato B2 (anodizzato) Dettagli materiale ABS / Alluminio
Batteria compatibile / quantità Senza vano batteria

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico