• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Custodia a guscio serie GM

Custodia a guscio serie GM

Simple plastic case for electric equipment, available in various types and sizes.

[Features]
· A plastic case with a simple shell-type design for carrying electronic equipment.
· Strong and tight mating thanks to the concave and convex engaging configuration.
· The inside has a groove for vertically mounting a circuit board.
· A boss for mounting on a circuit board is provided on the upper and lower covers.
· Integrated battery box.
· The GL series without battery box is also available.
· Can be used as an interface, switch box, or modem, as a peripheral device for measurement, control, medical, and research applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GM-10-WM1
GM-20-WM1
GM-30-WM1
GM-40-WM1
GM-50-WM1
GM-60-WM1
GM-70-WM1
GM-80-WM1
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)
Batteria compatibile / quantità

30.34 €

5 giorni 107233.4114Da 9V, 1 pz.

30.64 €

5 giorni 107245.4114Da 9V, 1 pz.

38.61 €

5 giorni 109533.4158Quattro batterie AA

41.06 €

3 giorni -9545.4158Quattro batterie AA

37.71 €

5 giorni 109533.4158Una batteria da 9V / Due batterie AA

41.51 €

3 giorni 109545.8158Una batteria da 9V / Due batterie AA

44.63 €

5 giorni -13845.8190Quattro batterie AA

48.10 €

5 giorni 1013868.8190Quattro batterie AA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina Funzione di protezione (resistenza ambientale) NA Piastra intermedia Senza PCB
Installazione Interni Colore/Trattamento esterno Bianco Dettagli materiale ABS

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico