• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Custodia a guscio serie GN

Custodia a guscio serie GN

A simple, standard plastic case for electrical equipment, available in many types and sizes

[Features]
- A simple, basic, shell-type case for electronic devices.
- A robust, tight-fitting mating part with an uneven engaging configuration.
- The front has a flat aluminum panel specification that can be machined easily.
- The inside has a groove for vertically mounting a circuit board.
- Bosses for mounting a circuit board is provided on the upper and lower covers.
- GO series with front-panel battery box, and GP series with rear battery box also available.
- Can be used in interfaces, switch boxes, modems, and other peripherals for measurement, control, medical and research applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GN-10-WM1
GN-20-WM1
GN-30-WM1
GN-40-WM1
GN-50-WM1
GN-60-WM1
GN-70-WM1
GN-80-WM1
GN-90-WM1
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)

31.39 €

5 giorni 107233114

32.14 €

5 giorni 107245114

32.44 €

5 giorni 107257114

34.25 €

5 giorni 109533158

36.21 €

5 giorni 109545158

37.71 €

5 giorni 109557158

41.62 €

5 giorni 1013845190

45.54 €

5 giorni 1013868190

48.40 €

5 giorni 1013891190

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina/alluminio Funzione di protezione (resistenza ambientale) NA Piastra intermedia Senza PCB
Installazione Interni Colore/Trattamento esterno Bianco (copertura inferiore e superiore) / nero (pannello) Dettagli materiale ABS (copertura superiore e inferiore) / alluminio (pannello)
Batteria compatibile / quantità Senza vano batteria

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico