• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Custodia a guscio, serie GO

Custodia a guscio, serie GO

Simple plastic case for electronic equipment, available in various types and sizes.

[Features]
· Plastic case with a simple shell-type design for carrying electronic devices.
· Strong and tight mating thanks to the concave and convex engaging configuration.
· The front of the case is fitted with a flat aluminum panel which can be machined easily.
· The inside has a groove for vertically mounting a circuit board.
· A boss for mounting on a circuit board is provided on the upper and lower covers.
· Integrated battery box.
- Two types are available: the GN series (front panel type with no battery box) and the GP series (front and back panel type).
- Can be used in a wide range of peripheral devices used in measurement, control, healthcare, and research, including interfaces, switch boxes, and modems.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GO-10-WM1
GO-20-WM1
GO-30-WM1
GO-40-WM1
GO-50-WM1
GO-60-WM1
GO-70-WM1
GO-80-WM1
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)
Batteria compatibile / quantità

32.44 €

5 giorni 107233.4114Da 9V, 1 pz.

32.74 €

5 giorni 107245.4114Da 9V, 1 pz.

42.23 €

32 giorni 109533.4158Quattro batterie AA

42.83 €

22 giorni 109545.4158Quattro batterie AA

35.60 €

5 giorni 109533.4158Una batteria da 9V / Due batterie AA

37.11 €

5 giorni 109545.4158Una batteria da 9V / Due batterie AA

47.79 €

5 giorni 1013845.8190Quattro batterie AA

51.56 €

5 giorni 1013868.8190Quattro batterie AA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina/alluminio Funzione di protezione (resistenza ambientale) NA Piastra intermedia Senza PCB
Installazione Interni Colore/Trattamento esterno Bianco (copertura inferiore e superiore) / nero (pannello) Dettagli materiale ABS (copertura superiore e inferiore) / alluminio (pannello)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico