Custodia a guscio, serie GP

Custodia a guscio, serie GP

A simple, standard plastic case for electrical equipment, available in many types and sizes

[Features]
- A simple, basic, shell-type case for electronic devices.
- A robust, tight-fitting mating part with an uneven engaging configuration.
- The front has a flat aluminum panel specification that can be machined easily.
- The inside has a groove for vertically mounting a circuit board.
- Bosses for mounting a circuit board is provided on the upper and lower covers.
- GO series with front-panel battery box, and plain front-panel GN also available.
- Can be used in interfaces, switch boxes, modems, and other peripherals for measurement, control, medical and research applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GP-10-WM1
GP-20-WM1
GP-30-WM1
GP-40-WM1
GP-50-WM1
GP-60-WM1
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)

32.78 €

5 giorni 109533158

34.68 €

32 giorni 109545158

36.05 €

22 giorni 109557158

39.59 €

5 giorni 1013845190

42.31 €

5 giorni 1013868190

44.90 €

5 giorni 1013891190

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina/alluminio Funzione di protezione (resistenza ambientale) NA Piastra intermedia Senza PCB
Installazione Interni Colore/Trattamento esterno Bianco (copertura inferiore e superiore) / nero (pannello) Dettagli materiale ABS (copertura superiore e inferiore) / alluminio (pannello)
Batteria compatibile / quantità Senza vano batteria

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico