• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Scatola portatile serie GR

Scatola portatile serie GR

Plastic case for electrical equipment with LCD display window ideal for small, portable measurement devices.

[Features]
· Plastic case for portable electronic devices.
· A relatively cheap case with a long track record of use with conveniently sized portable measurement equipment.
· The ergonomic design has produced a great response regarding ease of use.
· The battery box lid latches for quick battery changing (battery tool, etc. not included).
· with display window.
· Display is protected inside a concave window.
· The front edge of the lower cover protrudes from the top for easy attachment of plugs, cables, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GR-10-BM
GR-10-WM
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSColore/Trattamento esterno Nota

25.82 €

6 giorni 10NeroStaffa batteria non inclusa.

25.82 €

6 giorni 10BiancoStaffa batteria non inclusa.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 80 Misura verticale H(mm) 36.5 Misura profondità D(mm) 145
Materiale Resina Funzione di protezione (resistenza ambientale) NA Piastra intermedia Senza PCB
Installazione Interni Dettagli materiale ABS Batteria compatibile / quantità Una batteria C / Una batteria da 9V

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico