• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Scatola Datec per apparecchiature mobili, serie GRD

Scatola Datec per apparecchiature mobili, serie GRD

Plastic case for electronic equipment, ideal for onsite mobile data collection

[Features]
- Standard LCD display can be used.
- For portable electronic devices.
- With battery box for replacable batteries.
- Sturdy, attractive design.
- Wide, smooth operating surface is recessed to protect the membrane sheet.
- Available in a model with a display window and a flat model with no window.
- GRD-120□-□□ is suited for Eurocard circuit boards.
- Use the sealing kit to transform it into a dustproof and drip-proof case that conforms to IP65 protection standards. (* Models with open apertures on the display window are not IP65 compliant.)
- Use in a wide range of applications, including on-site data collection and transfer, measurement and control, digital inventory and sales management, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GRD-080-BM
GRD-080-WM
GRD-080N-BM
GRD-080N-WM
GRD-100-BM
GRD-100-WM
GRD-100N-BM
GRD-100N-WM
GRD-120-BM
GRD-120-WM
GRD-120N-BM
GRD-120N-WM
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)
Colore/Trattamento esterno Batteria compatibile / quantità Tipo prodotto Nota

51.26 €

5 giorni 108333.5152NeroDue batterie AAApertura: presente-

49.60 €

5 giorni 108333.5152BiancoDue batterie AAApertura: presente-

51.26 €

5 giorni 108333.5152NeroDue batterie AAApertura: assente-

49.60 €

5 giorni 108333.5152BiancoDue batterie AAApertura: assente-

58.78 €

5 giorni 1010144195NeroQuattro batterie AA / Una batteria da 9V / Due batterie da 9VApertura: presenteÈ richiesto un vano batteria della serie GGBO venduto separatamente.

56.97 €

5 giorni 1010144195BiancoQuattro batterie AA / Una batteria da 9V / Due batterie da 9VApertura: presenteÈ richiesto un vano batteria della serie GGBO venduto separatamente.

58.78 €

5 giorni 1010144195NeroQuattro batterie AA / Una batteria da 9V / Due batterie da 9VApertura: assenteÈ richiesto un vano batteria della serie GGBO venduto separatamente.

56.97 €

5 giorni 1010144195BiancoQuattro batterie AA / Una batteria da 9V / Due batterie da 9VApertura: assenteÈ richiesto un vano batteria della serie GGBO venduto separatamente.

79.10 €

5 giorni 1012150252NeroQuattro batterie AAApertura: presente-

76.69 €

5 giorni 1012150252BiancoQuattro batterie AAApertura: presente-

79.10 €

5 giorni 1012150252NeroQuattro batterie AAApertura: assente-

76.69 €

22 giorni 1012150252BiancoQuattro batterie AAApertura: assente-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina Funzione di protezione (resistenza ambientale) NA Piastra intermedia Senza PCB
Installazione Interni Dettagli materiale ABS

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico