• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Scatola portatile serie GRS

Scatola portatile serie GRS

Plastic case for electronic equipment, ideal for mobile data collection on site

[Features]
· Plastic case for portable electronic devices.
· Has been highly successful when used to create handy sized measurement equipment convenient for carrying around at a relatively low cost.
· This product is ergonomically designed and has a reputation for being user friendly.
· The battery box lid is inset, so batteries can be replaced quickly.
· Equipped with a display window.
· The display is protected by the concave window.
· GRS-100-□M has tilted legs so it can be used on a table.
· The front end of the lower cover protrudes at the top, so plugs, cables, etc. can be attached easily.
· Can be used for a wide range of measurement and control applications, as a portable device for storing digital and analog equipment, conduction and voltage testers, density meters,
thermometers, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GRS-10-BM
GRS-10-WM
GRS-100-BM
GRS-100-WM
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)
Colore/Trattamento esterno Batteria compatibile / quantità Nota

26.27 €

5 giorni 108038.5145NeroUna batteria C / Una batteria da 9VStaffa batteria non inclusa.

26.27 €

5 giorni 108038.5145BiancoUna batteria C / Una batteria da 9VStaffa batteria non inclusa.

48.25 €

5 giorni 1010044180NeroQuattro batterie AA-

48.25 €

22 giorni 1010044180BiancoQuattro batterie AA-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina Funzione di protezione (resistenza ambientale) NA Piastra intermedia Senza PCB
Installazione Interni Dettagli materiale ABS

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico