• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Custodia da scrivania serie GW

Custodia da scrivania serie GW

Inclined plastic case for electronic devices, giving excellent operability and visibility

[Features]
· Versatile desktop-use plastic case for electronic devices.
· Inclined at an angle to give excellent operability and visibility.
· The wide operating surface is ideal for mounting a keypad, etc.
· The spacious interior can store multiple components.
· Suitable for Eurocard-sized circuit boards (100 × 160 mm).
· Can be used for a wide range of applications, such as on-site/ machine data collection, communication systems, entry/ security control, medical
research, factory machinery control, sales management, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GW-60KB-WM
GW-80KB-WM
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)

47.64 €

5 giorni 1013853190

47.64 €

5 giorni 1019047138

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina Funzione di protezione (resistenza ambientale) NA Piastra intermedia Senza PCB
Installazione Interni Colore/Trattamento esterno Bianco Dettagli materiale ABS
Batteria compatibile / quantità Senza vano batteria

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico