Serie VAA Motech

Serie VAA Motech

Plastic case for electronic equipment with a contemporary design.

[Features]
· Motech is a plastic case for desktop electronic devices.
· Available in a range of easy-to-use sizes.
· A unique type of desktop case with a sloped front panel for comfortable reading and operation.
· The top and bottom cover have an insert construction so screws are not required, reducing the time and cost needed for assembly.
· The top and bottom cover lock can be released from the side with a small flat-headed screwdriver.
· Contemporary design.
· The internal grooves can be used to mount boards vertically or to insert partitions.
· The sloped panel can function as an easy-to-use operation surface.
· The concave operation surface protects the membrane sheet.
· The transparent rubber feet (stick-on type) provide an anti-slip function for desktop cases.
· Can be used for a wide range of applications such as measurement/control feedback, peripheral equipment, interfaces, switch boxes, modems,
and medical and research applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VAA-14A0AV-WM1
VAA-16B0AV-WM1
VAA-21B0PS-WM1
VAA-1040AV-WM1
VAA-1065AV-WM1
VAA-1065PS-WM1
VAA-1090AV-WM1
VAA-1450AV-WM1
VAA-1475AV-WM1
VAA-1475PS-WM1
VAA-1660AV-WM1
VAA-1685AV-WM1
VAA-1685PS-WM1
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)
Tipo prodotto

52.67 €

5 giorni 10205100140Con pannello piatto

69.43 €

5 giorni 10235110165Con pannello piatto

91.23 €

5 giorni 10235110165Con pannello inclinato

28.42 €

5 giorni 1015540105Con pannello piatto

32.78 €

5 giorni 1015565105Con pannello piatto

40.27 €

5 giorni 1015565105Con pannello inclinato

35.09 €

5 giorni 1015590105Con pannello piatto

41.77 €

5 giorni 1020550140Con pannello piatto

48.45 €

5 giorni 1020575140Con pannello piatto

62.07 €

5 giorni 1020575140Con pannello inclinato

56.21 €

5 giorni 1023560165Con pannello piatto

65.34 €

5 giorni 1023585165Con pannello piatto

84.55 €

5 giorni 1023585165Con pannello inclinato

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina/alluminio Funzione di protezione (resistenza ambientale) NA Piastra intermedia Senza PCB
Installazione Interni Colore/Trattamento esterno Bianco/anodizzato Dettagli materiale ABS / Alluminio
Batteria compatibile / quantità Senza vano batteria

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico