• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie VBA Top Tech

Serie VBA Top Tech

Plastic case for electronic equipment is great for use in electronic equipment

[Features]
・Simple case structure with no assembly screws for time and cost savings.
・An internal baseplate that covers the entire inner surface of the case can be inserted.
・For example, if a connector is mounted on the case side surface, there is no need for a cable to connect with the baseplate.
・An aesthetically pleasing case for room interiors, it is suitable for desktops and wall hanging systems.
・The thin, flat lower cover can easily be accessed from the side surface, enabling parts implementation from all directions.
・Perfect packaging of electronic parts and interfaces is now possible.
・The front and back panels can be removed, and two types have been prepared, with and without air holes.
・The snap-in wall mount bracket becomes hidden when the case is hung.
· The operating surface of the upper cover is concave to protect the membrane sheet.
· Can be used broadly as a monitor device for checks, system control, medical purposes, research, computer peripherals, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VBA-54ST-WP1
VBA-54VP-WP1
VBA-68FST-WP1
VBA-68FVP-WP1
VBA-68ST-WP1
VBA-68VP-WP1
VBA-84FST-WP1
VBA-84FVP-WP1
VBA-84ST-WP1
VBA-84VP-WP1
VBA-115FST-WP1
VBA-115FVP-WP1
VBA-115ST-WP1
VBA-115VP-WP1
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)
Tipo prodotto

28.68 €

5 giorni 105430102Fori di ventilazione non inclusi

28.68 €

5 giorni 105430102Fori di ventilazione inclusi

30.64 €

5 giorni 106830123Fori di ventilazione non inclusi

30.64 €

5 giorni 106830123Fori di ventilazione inclusi

32.29 €

5 giorni 106845123Fori di ventilazione non inclusi

32.29 €

5 giorni 106845123Fori di ventilazione inclusi

34.25 €

5 giorni 108438154Fori di ventilazione non inclusi

34.25 €

5 giorni 108438154Fori di ventilazione inclusi

35.30 €

5 giorni 108456154Fori di ventilazione non inclusi

35.30 €

5 giorni 108456154Fori di ventilazione inclusi

38.16 €

5 giorni 1011546194Fori di ventilazione non inclusi

38.16 €

5 giorni 1011546194Fori di ventilazione inclusi

44.03 €

22 giorni 1011568194Fori di ventilazione non inclusi

44.03 €

5 giorni 1011568194Fori di ventilazione inclusi

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina Funzione di protezione (resistenza ambientale) NA Piastra intermedia Senza PCB
Installazione Interni Colore/Trattamento esterno Bianco (copertura superiore e inferiore) / grigio ghiaia (pannello) Dettagli materiale ABS
Batteria compatibile / quantità Senza vano batteria

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico