• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Controller Datec serie VDA

Controller Datec serie VDA

Wide display specifications in a round head portion. A terminal device box with an easy-to-carry, ergonomic design.

[Features]
· A wide display with graphical features can be stored in the round head portion.
· Easy-to-carry, ergonomic design.
· Standard LCD displays can be used.
· Use of the optional shielding kit makes VDA-082□-WM and VDA-117□-WM compliant with protection level IP65, and VDA-128□-WM and VDA-144□-WM compliant with protection level IP54, providing excellent waterproofing and dust proofing.
· Open display port models require an optional display window.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VDA-082-WM
VDA-082N-WM
VDA-117-WM
VDA-117N-WM
VDA-128-WM
VDA-128N-WM
VDA-144-WM
VDA-144N-WM
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)
Batteria compatibile / quantità Nota

37.26 €

6 giorni 109440200Due batterie AA / Tre batterie AA / Una batteria da 9VConformità alla classe di protezione IP65 mediante l’uso di un kit di tenuta opzionale. È richiesto un vano batteria della serie GGBO venduto separatamente.

37.26 €

23 giorni 109440200Due batterie AA / Tre batterie AA / Una batteria da 9VConformità alla classe di protezione IP65 mediante l’uso di un kit di tenuta opzionale. È richiesto un vano batteria della serie GGBO venduto separatamente.

53.66 €

6 giorni 1011747228Quattro batterie AA e una batteria da 9VConformità alla classe di protezione IP65 mediante l’uso di un kit di tenuta opzionale. È richiesto un vano batteria della serie GGBO venduto separatamente.

53.66 €

6 giorni 1011747228Quattro batterie AA e una batteria da 9VConformità alla classe di protezione IP65 mediante l’uso di un kit di tenuta opzionale. È richiesto un vano batteria della serie GGBO venduto separatamente.

73.83 €

6 giorni 1013060243Cinque batterie AAConformità alla classe di protezione IP54 mediante l’uso di un kit di tenuta opzionale.

73.83 €

6 giorni 1013060243Cinque batterie AAConformità alla classe di protezione IP54 mediante l’uso di un kit di tenuta opzionale.

80.60 €

6 giorni 1014460266Cinque batterie AAConformità alla classe di protezione IP54 mediante l’uso di un kit di tenuta opzionale.

80.60 €

6 giorni 1014460266Cinque batterie AAConformità alla classe di protezione IP54 mediante l’uso di un kit di tenuta opzionale.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina Funzione di protezione (resistenza ambientale) NA Piastra intermedia Senza PCB
Installazione Interni Colore/Trattamento esterno Bianco Dettagli materiale ABS

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico