• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Custodia Ergo serie VGA

Custodia Ergo serie VGA

An easy-to-carry plastic case for electronic equipment.

[Features]
· The first ever “body case”.
· The unique curved design features a convex upper cover and a concave lower cover.
· The ergonomic design enables it to be used while being worn on the body.
· It can be worn in various ways, such as around the wrist like a watch, strapped to the chest or waist, or hanging around the neck.
· Various belts and straps are available separately as accessories.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VGA-052A-WM
VGA-052B-WM
VGA-052C-WM
VGA-093-WM
VGA-094-WM
VGA-104-WM
VGA-105-WM
VGA-205-WM
VGA-206-WM
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)
Colore/Trattamento esterno Dettagli materiale Batteria compatibile / quantità Nota

26.42 €

5 giorni 10562481.9Bianco (corpo) / grigio (anello intermedio)ABS / TPESenza vano batteria-

26.88 €

5 giorni 1055.92489.1Bianco (corpo) / grigio (anello intermedio)ABS / TPESenza vano batteria-

27.33 €

5 giorni 1069.92481.9Bianco (corpo) / grigio (anello intermedio)ABS / TPESenza vano batteria-

33.05 €

5 giorni 10963280BiancoABSDue batterie AAAConformità alla classe di protezione IP54 mediante l’uso di un kit di tenuta opzionale. È richiesto un kit staffa batteria della serie VGAP venduto separatamente.

34.25 €

5 giorni 10964480BiancoABSDue batterie AAAConformità alla classe di protezione IP54 mediante l’uso di un kit di tenuta opzionale. È richiesto un kit staffa batteria della serie VGAP venduto separatamente.

42.23 €

5 giorni 1010040150BiancoABSQuattro batterie AA / Una batteria da 9V / Due batterie da 9VConformità alla classe di protezione IP54 mediante l’uso di un kit di tenuta opzionale. È richiesto un vano batteria della serie GGBO venduto separatamente.

45.24 €

5 giorni 1010055150BiancoABSQuattro batterie AA / Una batteria da 9V / Due batterie da 9VConformità alla classe di protezione IP54 mediante l’uso di un kit di tenuta opzionale. È richiesto un vano batteria della serie GGBO venduto separatamente.

54.42 €

19 giorni 1020054150BiancoABSQuattro batterie AA / Una batteria da 9V / Due batterie da 9VConformità alla classe di protezione IP54 mediante l’uso di un kit di tenuta opzionale. È richiesto un vano batteria della serie GGBO venduto separatamente.

58.48 €

5 giorni 1020069150BiancoABSQuattro batterie AA / Una batteria da 9V / Due batterie da 9VConformità alla classe di protezione IP54 mediante l’uso di un kit di tenuta opzionale. È richiesto un vano batteria della serie GGBO venduto separatamente.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina Funzione di protezione (resistenza ambientale) NA Piastra intermedia Senza PCB
Installazione Interni

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico