• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Custodia morbida, serie VLB

Custodia morbida, serie VLB

A pocket-sized plastic case for electrical equipment that is suitable for wide displays

[Features]
· Plastic case for electronic equipment with a rounded soft shape.
· Good designs that are comfortable to use and ergonomically designed, and are ideal for small electronic devices.
▪ The VLA series has no battery box, while the VLB does have a battery box.
▪ You can choose from two types of materials, namely, ABS and PMMA, which permits infrared ray transmission.
- The intermediate frame specialized accessory attaches between the upper and lower covers to increase the height of the case
- The 5-color frame is elegant and boasts a unique exterior.
- The TPE materials middle frame boasts an IP54 waterproof sealing effect. It is soft and is useful for absorbing shock.
- Optimal for all kinds of remote control cases, both wired and wireless.
- Can be used for a wide range of applications, including measurement and control systems, numeric control systems, medical equipment, research centers, peripherals, interface terminals, communications systems, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VLB-1006-BM
VLB-1006-DM
VLB-1006-WM
VLB-1107-BM
VLB-1107-DM
VLB-1107-WM
VLB-1509-BM
VLB-1509-DM
VLB-1509-WM
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)
Colore/Trattamento esterno Dettagli materiale Batteria compatibile / quantità

46.74 €

5 giorni 10104.918.965.2NeroPMMADue batterie AAA

42.68 €

5 giorni 10104.918.965.2Grigio scuroABSDue batterie AAA

42.68 €

5 giorni 10104.918.965.2BiancoABSDue batterie AAA

50.35 €

5 giorni 10116.523.972.7NeroPMMADue batterie AA

46.14 €

5 giorni 10116.523.972.7Grigio scuroABSDue batterie AA

46.14 €

5 giorni 10116.523.972.7BiancoABSDue batterie AA

66.15 €

5 giorni 10149.92891.9NeroPMMAQuattro batterie AA

56.22 €

5 giorni 10149.92891.9Grigio scuroABSQuattro batterie AA

56.22 €

32 giorni 10149.92891.9BiancoABSQuattro batterie AA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina Funzione di protezione (resistenza ambientale) NA Piastra intermedia Senza PCB
Installazione Interni

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico