• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cornice intermedia serie VLO

Cornice intermedia serie VLO

Frame for expansion of soft case thickness

[Features]
· Mount between the VLA/VLB series top-bottom cover.
· Height dimensions can be increased by 2 to 5 mm.
· 5 colored frames offer style and individuality.
· The VLA series offers a protection level IP54
sealing effect if material TPE is equipped into the interstitial frame.
· Material TPE models are flexible and useful for absorbing impacts.
· PMMA material models are permeable to infrared.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VLO-0805IR-BM
VLO-0805IR-DM
VLO-0805IR-GM
VLO-0805IR-SM
VLO-0805IR-WM
VLO-1006IR-BM
VLO-1006IR-DM
VLO-1006IR-GM
VLO-1006IR-SM
VLO-1006IR-WM
VLO-1107IR-BM
VLO-1107IR-DM
VLO-1107IR-GM
VLO-1107IR-SM
VLO-1107IR-WM
VLO-1509IR-BM
VLO-1509IR-DM
VLO-1509IR-GM
VLO-1509IR-SM
VLO-1509IR-WM
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)
Colore/Trattamento esterno Dettagli materiale Numero di modello del prodotto compatibile

21.31 €

5 giorni 10851254NeroPMMAVLA-0805-□M

20.27 €

5 giorni 10851254Grigio scuroABSVLA-0805-□M

20.72 €

32 giorni 10851254GrigioTPEVLA-0805-□M

26.27 €

5 giorni 10851254ArgentoABSVLA-0805-□M

20.27 €

5 giorni 10851254BiancoABSVLA-0805-□M

23.11 €

5 giorni 101081668NeroPMMAVLA/VLB-1006-□M

21.74 €

5 giorni 101081668Grigio scuroABSVLA/VLB-1006-□M

22.66 €

5 giorni 101081668GrigioTPEVLA/VLB-1006-□M

28.98 €

5 giorni 101081668ArgentoABSVLA/VLB-1006-□M

21.74 €

5 giorni 101081668BiancoABSVLA/VLB-1006-□M

24.02 €

5 giorni 101202176NeroPMMAVLA/VLB-1007-□M

22.04 €

5 giorni 101202176Grigio scuroABSVLA/VLB-1007-□M

23.11 €

5 giorni 101202176GrigioTPEVLA/VLB-1007-□M

31.39 €

5 giorni 101202176ArgentoABSVLA/VLB-1007-□M

22.04 €

5 giorni 101202176BiancoABSVLA/VLB-1007-□M

26.57 €

5 giorni 101542696NeroPMMAVLA/VLB-1509-□M

23.71 €

5 giorni 101542696Grigio scuroABSVLA/VLB-1509-□M

24.77 €

5 giorni 101542696GrigioTPEVLA/VLB-1509-□M

37.71 €

5 giorni 101542696ArgentoABSVLA/VLB-1509-□M

23.71 €

5 giorni 101542696BiancoABSVLA/VLB-1509-□M

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina Funzione di protezione (resistenza ambientale) NA Piastra intermedia Senza PCB
Installazione Interni Batteria compatibile / quantità Senza vano batteria

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico