• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie VS Unitech

Serie VS Unitech

Plastic case for electronic equipment. Design enables operation from two directions, and reading of displays

[Features]
· The Unitech VSS/VSM Series boasts a dual-direction design, enabling use of operations panels from two directions, or reading of liquid crystal panels, etc.
· Angle makes it suitable for use with equipment such as in medical situations where a doctor and patient are facing each other during an examination.
· Can be used either on a desktop or as a wall hanging.
· Panel operation or display reading is simplified using a design based on human engineering.
· Membrane sheet concave surface with depth of 1.4 mm and digital print with depth of 0.6 mm are installed on the operations surfaces of the front cover and upper cover.
· Digital print sheet covering both the front cover and upper cover where a design or logo can be printed.
· A printed circuit board can be mounted on each of the covers. Since a suitable angle (18°/72°) is installed on the respective operations surfaces, it is optimal for two-way communication.
· Two types available: With battery box and without battery box.
· Suitable for use with data accumulation devices, input information terminals, and measurement and control systems, etc., in the communications industry, medical locations, research labs, and industrial plants.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VSM-0606B0-WM
VSM-0606B3-WM
VSM-0606B5-WM
VSM-1414B0-WM
VSM-1414B3-WM
VSM-1414B5-WM
VSS-0606B0-WM
VSS-0606B3-WM
VSS-0606B5-WM
VSS-1414B0-WM
VSS-1414B3-WM
VSS-1414B5-WM
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)
Batteria compatibile / quantità Profondità di incasso copertura (copertura anteriore / copertura superiore)
(mm)

60.89 €

6 giorni 153.280.6210Senza vano batteria0.6/0.6

76.09 €

6 giorni 153.280.6210Tre batterie AA0.6/0.6

80.15 €

6 giorni 153.280.6210Cinque batterie AA0.6/0.6

60.89 €

6 giorni 153.280.6210Senza vano batteria1.4/1.4

76.09 €

6 giorni 153.280.6210Tre batterie AA1.4/1.4

80.15 €

6 giorni 153.280.6210Cinque batterie AA1.4/1.4

53.21 €

6 giorni 125.269176.3Senza vano batteria0.6/0.6

68.26 €

6 giorni 125.269176.3Tre batterie AA0.6/0.6

70.22 €

6 giorni 125.269176.3Cinque batterie AA0.6/0.6

53.21 €

6 giorni 125.269176.3Senza vano batteria1.4/1.4

68.26 €

6 giorni 125.269176.3Tre batterie AA1.4/1.4

70.22 €

6 giorni 125.269176.3Cinque batterie AA1.4/1.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina Funzione di protezione (resistenza ambientale) NA Piastra intermedia Senza PCB
Installazione Interni Colore/Trattamento esterno Bianco Dettagli materiale ABS

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico