Ingresso isolato a 16 punti / Uscita isolata a 16 punti

Ingresso isolato a 16 punti / Uscita isolata a 16 punti
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un contenitore compatto adatto all'installazione in apparecchiature - alloggiamento anteriore: 3,5" × 1; alloggiamento interno: 3,5" × 1.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LPCIE-7230

Codice componente
LPCIE-7230
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

335.46 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Digital Input/Output / Analog input and output Bus PCI Express Staffa PCI Low Profile
Dimensione lunghezza(mm) 120 Larghezza(mm) 65

Si trova sulla pagina di Ingresso isolato a 16 punti / Uscita isolata a 16 punti, il codice articolo è il seguente: LPCIE-7230.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LPCIE-7230.

Supporto tecnico