• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Peso/maniglia per workstation mobile

Peso/maniglia per workstation mobile
  • Sconto volumi elevati

An additional weight and handle for the PA-23D / PA-24D.

[Features]
· OP-021.
· Weights for the PA-2x Series.
· When the monitor is set up at a high position on the column stand, use by adjusting the balance during operation and rest.
· It is set up under the feet of the stand and thus does not interfere with installation options.
· One sheet is approximately 3 kg (two sheets per pack).
·
OP-022.
· Handle for PA-2x Series.
· A convenient handle for a mobile work station.
· Tools are not required and can be installed easily in the groove of the support column

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OP-021
OP-022
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Materiale Caratteristiche

112.60 €

Disponibile 3 giorni AcciaioDue per confezione, Per serie PA-2x

57.37 €

Disponibile 3 giorni Lega di alluminio-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio (monitor) Altro Colore Argento

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico