• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Braccio attacco montante

Braccio attacco montante
  • Sconto volumi elevati

Small arm which is to be attached to a circular shaft, such as an existing support column or a pipe.

[Features]
· Small type to be attached to a circular shaft such as a support column or a pipe.
· Space-saving structure, making it ideal for installing multiple LCD monitors on a single support column or pipe.
· Depending on the thickness of the mounting support column, there are two types, SN type corresponding to ø35 to ø42 diameters, and SW type corresponding to diameters ø42 to ø52.
· Use PA-32 metal fittings for a thinner support stand.
· Can mount LCD monitors with VESA standard compliant [75 mm × 75 mm] [100 mm × 100 mm] mounting holes (for the 100 × 100, use the included adapter).
· Since fixing to the support column is a joint fastening structure, you can fix the arm without special processing on the support column.
· The joint structure is equivalent to LA-16L, 17L, 18L, 37L.
· The load capacity is also equivalent to LA-16L, 17L, 18L, 37L

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LA-16SN
LA-16SW
LA-17SN
LA-17SW
LA-18SN
LA-18SW
LA-37SN
LA-37SW
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Resistenza al carico
(kg)
Tipo prodotto Misura monitor compatibile Numero di giunti Accessorio

123.31 €

Disponibile 3 giorni 8Per montante φ35 - 42mm15in2Adattatore di montaggio VESA 100 × 100, Utensili vari (per installazione e regolazione), Vite di fissaggio monitor

108.31 €

Disponibile 7 giorni 8Per montanti φ42 - 52mm15in2Adattatore di montaggio VESA 100 × 100, Utensili vari (per installazione e regolazione), Vite di fissaggio monitor

112.72 €

Disponibile 3 giorni 8Per montante φ35 - 42mm17in3Adattatore di montaggio VESA 100 × 100, Utensili vari (per installazione e regolazione), Vite di fissaggio monitor

121.82 €

Disponibile 3 giorni 8Per montanti φ42 - 52mm17in3Adattatore di montaggio VESA 100 × 100, Utensili vari (per installazione e regolazione), Vite di fissaggio monitor

126.75 €

Disponibile 3 giorni 6Per montante φ35 - 42mm15in4Adattatore di montaggio VESA 100 × 100, Utensili vari (per installazione e regolazione), Vite di fissaggio monitor

131.32 €

Disponibile 7 giorni 6Per montanti φ42 - 52mm15in4Adattatore di montaggio VESA 100 × 100, Utensili vari (per installazione e regolazione), Vite di fissaggio monitor

135.86 €

Disponibile 3 giorni 14Per montante φ35 - 42mm20in3Adattatore di montaggio VESA 100 × 100, Utensili vari (per installazione e regolazione), Vite di fissaggio monitor

144.12 €

Disponibile 3 giorni 14Per montanti φ42 - 52mm20in3Adattatore di montaggio VESA 100 × 100, Utensili vari (per installazione e regolazione), Vite di fissaggio monitor

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Braccio per montaggio (unità) Montaggio su montante Metodo di montaggio (monitor) VESA75/VESA100 Oscillante/rotante NA
Colore Nero (corpo principale)/avorio (copertura asse) Materiale Lega di alluminio

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico