Parti di montaggio colonna

Parti di montaggio colonna
  • Sconto volumi elevati

These are optional metallic fittings that fixes the wall mounted small arm series to the vertical stands and pipes.

[Features]
· The horizontal multi joint arm wall mounted type can also be fixed to the vertical stand and pipe.
· Install the monitor or LCD TV after first checking the withstand load of the installation arm and the strength of the stand and pipe.
· PA-30 supports stands and pipes between ø35 and ø42.
· PA-31 supports stands and pipes between ø42 and ø52.
· PA-32 supports stands and pipes between ø24 and ø30.
· It can also be mounted to wire rack stands.
· The PA-6080BKand PA-6080S work with pipes and stands with diameters of between ø60 and ø80.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PA-30
PA-31
PA-6080BK
PA-6080S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Colore Materiale Accessorio

76.65 €

Disponibile 7 giorni [Nero] Nero-Bullone con manopola rotante manuale, dado e vite di fermo

87.28 €

Disponibile 7 giorni [Nero] Nero-Bullone con manopola rotante manuale, dado e vite di fermo

104.60 €

Disponibile 7 giorni [Nero] NeroEN 1.0330 Equiv.2.3t / resina di nylon (pinza manopola) / Gomma di silicone (tappo bottiglia)Bullone con manopola rotante manuale, tappo, bullone, dado e vite di fermo

104.60 €

Disponibile 7 giorni ArgentoEN 1.0330 Equiv.2.3t / resina di nylon (pinza manopola) / Gomma di silicone (tappo bottiglia)Bullone con manopola rotante manuale, tappo, bullone, dado e vite di fermo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Braccio per montaggio (unità) Montaggio su montante Oscillante/rotante NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico