• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Braccio multigiunto orizzontale per 2 schermi

Braccio multigiunto orizzontale per 2 schermi
  • Sconto volumi elevati

Can be installed on a table by using a clamp for setting the monitor horizontally as 2 screens. 1 arms supports max 8 kg liquid crystal monitor up to 24 inches, VESA75 mm / 100 mm compatible.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LA-515-1Q
LA-515-1Q-WH
LA-515-4Q
LA-515-4Q-WH
LA-515-5Q
LA-515-5Q-WH
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Colore Componenti Dettagli componente Accessorio

357.46 €

Disponibile 24 giorni -Schema ALA-511Q (x2), LA-512 (x2), LA-513 (x), LA-515, LA-501Utensili vari (per installazione e regolazione), Vite di fissaggio monitor

357.46 €

Disponibile 7 giorni [Bianco] BiancoSchema DLA-511Q-WH (x2), LA-512-WH (x2), LA-513-WH (x2), LA-515-WH, LA-501-WHUtensile di assemblaggio e regolazione, vite M4 per fissaggio monitor

350.37 €

Disponibile 24 giorni -Schema BLA-511Q (2 pezzi), LA-512 (4 pieces), LA-515, LA-501Utensili vari (per installazione e regolazione), Vite di fissaggio monitor

350.37 €

Disponibile 7 giorni [Bianco] BiancoSchema ELA-511Q-WH (x2), LA-512-WH (x4), LA-515-WH, LA-501-WHUtensile di assemblaggio e regolazione, vite M4 per fissaggio monitor

364.55 €

Disponibile 24 giorni -Schema CLA-511Q (2 pezzi), LA-513 (4 pieces), LA-515, LA-501Utensili vari (per installazione e regolazione), Vite di fissaggio monitor

364.55 €

Disponibile 7 giorni [Bianco] BiancoSchema FLA-511Q-WH (x2), LA-513-WH (x4), LA-515-WH, LA-501-WHUtensile di assemblaggio e regolazione, vite M4 per fissaggio monitor

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Braccio per montaggio (unità) Pinza Metodo di montaggio (monitor) VESA75/VESA100 Resistenza al carico(kg) 8
Direzione movimento braccio Orizzontale Oscillante/rotante Disponibile

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico