• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Braccio multigiunto orizzontale per 4 schermi

Braccio multigiunto orizzontale per 4 schermi
  • Sconto volumi elevati

Arm that can be installed on the table using a large clamp that can set the monitor in 2 layers and 2 lines as 4 screens. One arm supports up to 6 kg liquid crystal monitor of about 21 inches, VESA75 mm / 100 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LA-517-1Q
LA-517-4Q
LA-517-5Q
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Oscillante/rotante Colore Materiale Numero di giunti Componenti Dettagli componente Accessorio

710.94 €

Disponibile 24 giorni NAArgentoLega di alluminio5Schema ALA-50A-1 (x4), LA-515 (x2), LA-501BUtensile di regolazione, vite di montaggio monitor

696.75 €

Disponibile 17 giorni ----Schema BLA-511Q (x4 ), LA-512 (x8), LA-515 (x2), LA-501BUtensile di assemblaggio e regolazione, vite M4 per fissaggio monitor

725.12 €

Disponibile 17 giorni ----Schema CLA-511Q (x4), LA-513 (x8), LA-515 (x2), LA-501BUtensile di assemblaggio e regolazione, vite M4 per fissaggio monitor

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Braccio per montaggio (unità) Pinza Metodo di montaggio (monitor) VESA75/VESA100 Resistenza al carico(kg) 8
Direzione movimento braccio Orizzontale

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico