• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Gommino per braccio multigiunto orizzontale

Gommino per braccio multigiunto orizzontale
  • Sconto volumi elevati

Fix the bolt through the table transmission hole to the table top. The max withstanding load is 8 kg, and is VESA75 / 100 mm compliant.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LA-52SC-1Q
LA-52SC-2Q
LA-52SC-3Q
LA-52SC-4Q
LA-52SC-5Q
LA-52SC-6Q
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Colore Materiale Numero di giunti Componenti Dettagli componente Accessorio

181.79 €

Disponibile 24 giorni ---Schema ALA-511Q, LA-512, LA-513, LA-514C, LA-502Utensili vari (per installazione e regolazione), Vite di fissaggio monitor

171.15 €

Disponibile 24 giorni ---Schema BLA-511Q, LA-512, LA-514C, LA-502Utensili vari (per installazione e regolazione), Vite di fissaggio monitor

156.96 €

Disponibile 24 giorni ---Schema CLA-511Q, LA-514C, LA-502Utensili vari (per installazione e regolazione), Vite di fissaggio monitor

178.24 €

Disponibile 24 giorni ArgentoLega di alluminio5Schema DLA-511Q, LA-512 (x2), LA-514C, LA-502Utensili vari (per installazione e regolazione), Vite di fissaggio monitor

185.33 €

Disponibile 24 giorni ---Schema ELA-511Q, LA-513 (x2), LA-514C, LA-502Utensili vari (per installazione e regolazione), Vite di fissaggio monitor

164.06 €

Disponibile 24 giorni ---Schema FLA-511Q, LA-512, LA-514C, LA-502Utensili vari (per installazione e regolazione), Vite di fissaggio monitor

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Braccio per montaggio (unità) Fissaggio tramite gommino Metodo di montaggio (monitor) VESA75/VESA100 Resistenza al carico(kg) 8
Direzione movimento braccio Orizzontale Oscillante/rotante Disponibile

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico