• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Viti per braccio multigiunto orizzontale

Viti per braccio multigiunto orizzontale
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· Allows the column to be freely moved in the horizontal direction by screwing (using an optional screw) to the top board etc.
· The max withstanding load is 8 kg, and is VESA75 / 100 mm compliant.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LA-51AC-1Q
LA-51AC-1Q-WH
LA-51AC-2Q
LA-51AC-2Q-WH
LA-51AC-3Q
LA-51AC-3Q-WH
LA-51AC-4Q
LA-51AC-4Q-WH
LA-51AC-5Q
LA-51AC-5Q-WH
LA-51AC-6Q
LA-51AC-6Q-WH
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Colore Materiale Numero di giunti Componenti Dettagli componente Accessorio

178.64 €

Disponibile 3 giorni ArgentoLega di alluminio5Schema ALA-511Q, LA-512, LA-513, LA-514C, LA-501AUtensili vari (per installazione e regolazione), Vite di fissaggio monitor

178.24 €

Disponibile 7 giorni [Bianco] Bianco--Schema ALA-501A-WH, LA-514C-WH, LA-513-WH, LA-512-WH, LA-511Q-WHUtensile di assemblaggio e regolazione, vite di assemblaggio, vite di fissaggio monitor

167.60 €

Disponibile 24 giorni ---Schema BLA-511Q, LA-513, LA-514C, LA-501AUtensili vari (per installazione e regolazione), Vite di fissaggio monitor

167.60 €

Disponibile 7 giorni [Bianco] Bianco--Schema BLA-501A-WH, LA-514C-WH, LA-513-WH, LA-511Q-WHUtensile di assemblaggio e regolazione, vite di assemblaggio, vite di fissaggio monitor

149.87 €

Disponibile 24 giorni ---Schema CLA-511Q, LA-514C, LA-501AUtensili vari (per installazione e regolazione), Vite di fissaggio monitor

149.87 €

Disponibile 7 giorni [Bianco] Bianco--Schema CLA-501A-WH, LA-514C-WH, LA-511Q-WHUtensile di assemblaggio e regolazione, vite di assemblaggio, vite di fissaggio monitor

174.69 €

Disponibile 24 giorni ---Schema DLA-511Q, LA-512 (2 pezzi), LA-514C, LA-501 AUtensili vari (per installazione e regolazione), Vite di fissaggio monitor

174.69 €

Disponibile 7 giorni [Bianco] Bianco--Schema DLA-501A-WH, LA-514C-WH, LA-512-WH (2 pezzi), LA-511Q-WHUtensile di assemblaggio e regolazione, vite di assemblaggio, vite di fissaggio monitor

182.18 €

Disponibile 3 giorni ---Schema ELA-511Q, LA-513 (2 pezzi), LA-514C, LA-501 AUtensili vari (per installazione e regolazione), Vite di fissaggio monitor

181.79 €

Disponibile 7 giorni [Bianco] Bianco--Schema ELA-501A-WH, LA-514C-WH, LA-513-WH (2 pezzi), LA-511Q-WHUtensile di assemblaggio e regolazione, vite di assemblaggio, vite di fissaggio monitor

164.04 €

Disponibile 3 giorni ---Schema FLA-511Q, LA-512, LA-514C, LA-501AUtensili vari (per installazione e regolazione), Vite di fissaggio monitor

160.51 €

Disponibile 7 giorni [Bianco] Bianco--Schema FLA-501A-WH, LA-514C-WH, LA-512-WH, LA-511Q-WHUtensile di assemblaggio e regolazione, vite di assemblaggio, vite di fissaggio monitor

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Braccio per montaggio (unità) Fissaggio a vite Metodo di montaggio (monitor) VESA75/VESA100 Resistenza al carico(kg) 8
Direzione movimento braccio Orizzontale Oscillante/rotante Disponibile

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico