Arm fixed to the specialized rail and moves in a lateral direction. Compliant for withstanding load 8KG and up to 24 inches liquid crystal monitor, VESA 75 mm / 100 mm compatible.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
LA-56-2Q |
LA-56-3Q |
LA-56-6Q |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Componenti | Dettagli componente | Accessorio |
---|---|---|---|---|---|---|
161.59 € | Disponibile | 24 giorni | Schema A | LA-511Q, LA-513, LA-56 | Utensili vari (per installazione e regolazione), Vite di fissaggio monitor | |
135.29 € | Disponibile | 24 giorni | Schema B | LA-511Q, LA-56 | Utensili vari (per installazione e regolazione), Vite di fissaggio monitor | |
154.08 € | Disponibile | 8 giorni | Schema C | LA-511Q, LA-512, LA-56 | Utensili vari (per installazione e regolazione), Vite di fissaggio monitor |
Loading...
Braccio per montaggio (unità) | Montaggio su guida | Metodo di montaggio (monitor) | VESA75/VESA100 | Resistenza al carico(kg) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Direzione movimento braccio | Orizzontale | Oscillante/rotante | Disponibile |
SANWA SUPPLY
Prezzo standard 65.59 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MODERNSOLID
Prezzo standard 368.02 €
Giorni spedizione: 8 giorni
MODERNSOLID
Prezzo standard 136.68 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MODERNSOLID
Prezzo standard 178.64 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MODERNSOLID
Prezzo standard 156.57 €
Giorni spedizione: 4 giorni
ESCO
Prezzo standard 78.83 €
Giorni spedizione: 5 giorni
ALPHATEC
Prezzo standard 28.76 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.