• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Guida di fissaggio con cavo per braccio multigiunto orizzontale

  • Sconto volumi elevati

Horizontal multi joint arm that can be set between ø24 to ø30. Compliant for withstanding load 8KG and up to 24 inches liquid crystal monitor, VESA 75 mm / 100 mm compatible.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LA-55ER-1Q
LA-55ER-2Q
LA-55ER-3Q
LA-55ER-4Q
LA-55ER-5Q
LA-55ER-6Q
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Componenti Dettagli componente Accessorio

182.58 €

Disponibile 17 giorni Schema ALA-511Q, LA-512, LA-513, LA-55, PA-32Utensili vari (per installazione e regolazione), Vite di fissaggio monitor

173.70 €

Disponibile 17 giorni Schema BLA-511Q, LA-513, LA-55, PA-32Utensili vari (per installazione e regolazione), Vite di fissaggio monitor

165.25 €

Disponibile 17 giorni Schema CLA-511Q, LA-55, PA-32Utensili vari (per installazione e regolazione), Vite di fissaggio monitor

181.60 €

Disponibile 17 giorni Schema DLA-511Q, LA-512 (x2), LA-55, PA-32Utensili vari (per installazione e regolazione), Vite di fissaggio monitor

186.13 €

Disponibile 17 giorni Schema ELA-511Q, LA-513 (x2), LA-55, PA-32Utensili vari (per installazione e regolazione), Vite di fissaggio monitor

169.39 €

Disponibile 17 giorni Schema FLA-511Q, LA-512, LA-55, PA-32Utensili vari (per installazione e regolazione), Vite di fissaggio monitor

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Braccio per montaggio (unità) Asta fissa (φ variabile) Metodo di montaggio (monitor) VESA75/VESA100 Resistenza al carico(kg) 8
Direzione movimento braccio Orizzontale Oscillante/rotante Disponibile

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico