• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Staffa per montaggio a parete per LCD grande

Staffa per montaggio a parete per LCD grande
  • Sconto volumi elevati

Fixing bracket for wall-mounted LCD TVs.

[Features]
· Wall mounting bracket which allows you to fix the liquid crystal TV on the wall and adjust the tilt angle.
· Since it is about 10 cm away from the wall, it is possible to install it near the wall.
· Fixing to the wall is done with the attached screws, but it is necessary for the customers to get them depending on the environment of the installation location.
· Request installation of the arm and the screen to an equipment supplier / contractor, etc.
· Product include clamper KNG-S

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PW-21-6

Codice componente
PW-21-6
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Caratteristiche Accessorio

156.52 €

3 giorni Regolazione angolare su/giù possibileStaffa anti-slittamento KNG-S

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Braccio per montaggio (unità) Fissaggio a parete Metodo di montaggio (monitor) Fissaggio con viti Resistenza al carico(kg) 80
Materiale Ferro Misura monitor compatibile 37–52in

Si trova sulla pagina di Staffa per montaggio a parete per LCD grande, il codice articolo è il seguente: PW-21-6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PW-21-6.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico