CAPCON serie OA-W con feritoia【1-20 Pezzi per confezione】

CAPCON serie OA-W con feritoia
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
Includes a slit in the rubber bushing for insertion and extraction of cables with connectors.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OA-W16-0334RSE
OA-W16-0404RS
OA-W16-0404RSE
OA-W16-0503RS
OA-W16-0503RSE
OA-W16-0901RS
OA-W16-0901RSE
OA-W16-1151RS
OA-W16-1151RSE
OA-W16-1301RS
OA-W16-1301RSE
OA-W22-0604RS
OA-W22-0604RSE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro filo conforme
(mm)
Vite di montaggio Diametro foro di montaggio
(mm)
Spessore piastra compatibile
(mm)
Numero di fori
(Manuale)
Caratteristiche

161.78 €

61.48 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

10φ2.2–3.3CTG16φ214mm o inferiore4Di tipo resistente agli agenti atmosferici

150.46 €

57.17 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

-φ 3-4CTG16φ214mm o inferiore4Di tipo resistente agli oli

9.23 €

1 Disponibile 6 giorni 10φ 3-4CTG16φ214mm o inferiore4Di tipo resistente agli agenti atmosferici

113.56 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 10φ4 – 5CTG16φ214mm o inferiore3Di tipo resistente agli oli

123.22 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 10φ4 – 5CTG16φ214mm o inferiore3Di tipo resistente agli agenti atmosferici

92.06 €

32.22 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

-φ4 – 9CTG16φ214mm o inferiore1Di tipo resistente agli oli

8.62 €

3.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10φ4 – 9CTG16φ214mm o inferiore1Di tipo resistente agli agenti atmosferici

84.30 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -φ8.5–11.5CTG16φ214mm o inferiore1Di tipo resistente agli oli

101.29 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 10φ8.5–11.5CTG16φ214mm o inferiore1Di tipo resistente agli agenti atmosferici

84.13 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 10φ 11-13CTG16φ214mm o inferiore1Di tipo resistente agli oli

101.12 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni 10φ 11-13CTG16φ214mm o inferiore1Di tipo resistente agli agenti atmosferici

108.87 €

39.19 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

-φ5–6CTG22φ286mm o inferiore4Di tipo resistente agli oli

116.61 €

43.15 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

10φ5–6CTG22φ286mm o inferiore4Di tipo resistente agli agenti atmosferici

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale (corpo principale) Nylon 66 (UL94V-2) Gamma di temperature di esercizio(°C) -25 – 80°C Colore Nero

Supporto tecnico