Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MG20A-06B-SD |
MG20A-10B-SD |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura vite | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.67 € | 2 | 5 giorni | 10 | φ4–6.6 | ||
3.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | φ6–10.0 |
Loading...
Misura filo applicabile(mm) | M20(P=1.5) | Colore | Nero | Diametro foro di montaggio(mm) | 20,5 – 21,0 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Nylon 66 | Nota | Gamma di temperature di esercizio: -40 – 105°C |
Configura
Proprietà di base
Misura vite
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali