Tubo HOL - tubo termorestringente (per alta tensione)

Tubo HOL - tubo termorestringente (per alta tensione)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Thick bus bar tube.
· Made of a halogen-free polyolefin that has undergone a special cross-linking process.
· Provides high tracking capability and arc resistance.
· Use to improve the insulation properties of substations and current switching equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HOS-25
HOS-30
HOS-40
HOS-50
HOS-75
HOS-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSInternal diameter (before contraction)
(mm)

20.86 €

1 Disponibile 5 giorni 1025

27.12 €

1 Disponibile 5 giorni 1030

30.90 €

1 Disponibile 5 giorni 1040

38.86 €

1 Disponibile 5 giorni 1050

51.95 €

1 Disponibile 5 giorni 1075

72.61 €

1 Disponibile 5 giorni 10100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Wall Thickness (after shrinking)(mm) 2 Shrinkage Rate 2:1–Inferiore a 3:1 Material Poliolefina
Color Rosso Flame Retardant N/A Adhesive N/A
Tube Length(mm) 2000 Caratteristiche Test di combustione veicolo

Supporto tecnico