Tubo di protezione con guaina YHK (resistenza alle intemperie, al calore e agli agenti chimici con ritardo di fiamma)

Tubo di protezione con guaina YHK (resistenza alle intemperie, al calore e agli agenti chimici con ritardo di fiamma)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A protective sleeve for nylon material hydraulic hoses.
· A braided nylon sleeve with excellent flexibility.
· For use as a hydraulic pressure protective cover for hydraulic rubber hoses in industrial machinery, etc.
· Tightly woven nylon braid — prevents leakage of hydraulic fluid from ruptured hoses.
· Superior weather/heat/chemical/abrasion resistance, durability, and flame-retardant performance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
YHK-030-5
YHK-030-10
YHK-030-20
YHK-040-5
YHK-040-10
YHK-040-20
YHK-050-5
YHK-050-10
YHK-050-20
YHK-060-5
YHK-060-10
YHK-060-20
YHK-070-5
YHK-070-10
YHK-070-20
YHK-080-5
YHK-080-10
YHK-080-20
YHK-100-5
YHK-100-10
YHK-100-20
YHK-145-5
YHK-145-10
YHK-145-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro di piegatura naturale
(mm)
Lunghezza complessiva
(m)

30.28 €

9.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10305

26.55 €

1 Disponibile 5 giorni 103010

58.01 €

1 Disponibile 8 giorni 103020

34.39 €

12.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10405

34.45 €

1 Disponibile 8 giorni 104010

75.51 €

1 Disponibile 8 giorni 104020

29.32 €

1 Disponibile 5 giorni -505

46.33 €

1 Disponibile 8 giorni 105010

95.75 €

1 Disponibile 5 giorni -5020

34.06 €

1 Disponibile 8 giorni 10605

52.26 €

1 Disponibile 5 giorni 106010

117.91 €

45.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106020

36.43 €

1 Disponibile 8 giorni 10705

56.21 €

1 Disponibile 8 giorni 107010

82.64 €

1 Disponibile 5 giorni -7020

41.18 €

1 Disponibile 8 giorni 10805

62.14 €

1 Disponibile 8 giorni 108010

135.17 €

54.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108020

48.30 €

1 Disponibile 8 giorni 101005

74.00 €

1 Disponibile 8 giorni 1010010

123.80 €

1 Disponibile 8 giorni 1010020

72.02 €

1 Disponibile 8 giorni 101455

80.02 €

1 Disponibile 8 giorni 1014510

176.78 €

1 Disponibile 8 giorni 1014520

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Nylon Colore Nero Proprietà Resistenza agli agenti atmosferici/termoresistenza/resistenza agli agenti chimici/ritardante di fiamma/durata/resistenza all'abrasione

Supporto tecnico