Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
JL10-2E18-10PE |
JL10-2E22-22PE |
JL10-6A18-10SE |
JL10-6A18-10SE-EB |
JL10-6A22-22SE |
JL10-6A22-22SE-EB |
JL10-8A18-10SE-EB |
JL10-8A22-22SE-EB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Pin/contatto applicabile | Applicazioni | Corrente ammessa (A) | Metodo di collegamento cavo | Direzione collegamento | Connettore | Configurazione contatto (Misura del contatto *Numero di Elettrodi) | Misura cavo applicabile (mm2) | Funzione impermeabile | Dimensione guscio | Campana terminale | Metodo di collegamento | Nota | Partner di accoppiamento 1 | Partner di accoppiamento 2 | Partner di accoppiamento 3 | Partner di accoppiamento 4 | Partner di accoppiamento 5 | Partner di accoppiamento 6 | Partner di accoppiamento 7 | Partner di accoppiamento 8 | Partner di accoppiamento 9 | Partner di accoppiamento 10 | Partner di accoppiamento 11 | Partner di accoppiamento 12 | Partner di accoppiamento 13 | Partner di accoppiamento 14 | Partner di accoppiamento 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.12 € | 1 | 5 giorni | 10 | Male | Montaggio a pannello | 23 | [Altro] Compressione/saldatura | Tipo dritto | Connettore per montaggio a parete | #12*4 | 3.5 | Impermeabilizzazione dell'unità | 18 | - | Per accoppiamento a vite/attacco rapido | Il connettore JL10 è in grado di eseguire sia l’accoppiamento ad attacco rapido che a vite ed è compatibile sia con i connettori MS delle parti standard MIL utilizzate tradizionalmente che con le spine con accoppiamento a vite di Japan Aviation Electronics (JL04V, N/MS e JA). Fare riferimento al catalogo per le guarnizioni applicabili (vendute separatamente). | JL04V-6A18-10SE-EB-R [Spina dritta] | JL04V-6A18-10SE-R [Spina dritta] | JL04V-8A18-10SE-EBA [Spina ad angolo destro] | JL10-6A18-10SE [Spina dritta] | JL10-6A18-10SE-EB [Spina dritta] | JL10-8A18-10SE-EB [Spina ad angolo destro] | N/MS3106B18-10S [Spina dritta] | N/MS3106B18-10S [Spina ad angolo destro] | - | - | - | - | - | - | - | ||
38.19 € | 1 | 5 giorni | 10 | Male | Montaggio a pannello | 46 | [Altro] Compressione/saldatura | Tipo dritto | Connettore per montaggio a parete | #8*4 | 10 | Impermeabilizzazione dell'unità | 22 | - | Per accoppiamento a vite/attacco rapido | Il connettore JL10 è in grado di eseguire sia l’accoppiamento ad attacco rapido che a vite ed è compatibile sia con i connettori MS delle parti standard MIL utilizzate tradizionalmente che con le spine con accoppiamento a vite di Japan Aviation Electronics (JL04V, N/MS e JA). Fare riferimento al catalogo per le guarnizioni applicabili (vendute separatamente). | JA06A-22-22S-J1-EB-R [Spina] | JA06A-22-22S-J1-R [Spina] | JA08A-22-22S-J1-EBH-R [Spina ad angolo destro] | JL04V-6A22-22SE-EB1-R [Spina dritta] | JL04V-6A22-22SE-EB-R [Spina dritta] | JL04V-6A22-22SE-R [Spina dritta] | JL04V-8A22-22SE-EBA [Spina ad angolo destro] | JL04V-8A22-22SE-EBH-R [Spina ad angolo destro] | JL10-6A22-22SE [Spina dritta] | JL10-6A22-22SE-EB [Spina dritta] | JL10-6A22-22SE-EB1 [Spina dritta] | JL10-8A22-22SE-EB [Spina ad angolo destro] | JL10-8A22-22SE-EB1 [Spina ad angolo destro] | N/MS3106B22-22S [Spina dritta] | N/MS3106B22-22S [right angle plug] | ||
39.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Female | Collegamento cavo | 23 | Saldatura | Tipo dritto | Unità spina | #12*4 | 3.5 | Impermeabile durante l’accoppiamento | 18 | NA | Accoppiamento ad attacco rapido | - | JL10-2E18-10PE [Connettore per montaggio su pannello] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53.67 € | 1 | 5 giorni | 10 | Female | Collegamento cavo | 23 | Saldatura | Tipo dritto | Spina dritta | #12*4 | 3.5 | Impermeabile durante l’accoppiamento | 18 | Con campana terminale standard | Accoppiamento ad attacco rapido | Fare riferimento al catalogo per il morsetto per cavo applicabile (venduto separatamente). | JL10-2E18-10PE [Connettore per montaggio su pannello] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61.55 € | 1 | 5 giorni | 10 | Female | Collegamento cavo | 46 | Saldatura | Tipo dritto | Unità spina | #8*4 | 10 | Impermeabile durante l’accoppiamento | 22 | NA | Accoppiamento ad attacco rapido | - | JL10-2E22-22PE [Connettore per montaggio su pannello] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
57.83 € | 1 | 5 giorni | 10 | Female | Collegamento cavo | 46 | Saldatura | Tipo dritto | Spina dritta | #8*4 | 10 | Impermeabile durante l’accoppiamento | 22 | Con campana terminale standard | Accoppiamento ad attacco rapido | Fare riferimento al catalogo per il morsetto per cavo applicabile (venduto separatamente). | JL10-2E22-22PE [Connettore per montaggio su pannello] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
57.75 € | 1 | 5 giorni | 10 | Female | Collegamento cavo | 23 | Saldatura | Angolo | Spina ad angolo | #12*4 | 3.5 | Impermeabile durante l’accoppiamento | 18 | Con campana terminale standard | Accoppiamento ad attacco rapido | La direzione di trazione del cavo della spina a gomito è zigrinata a 45° e la spina è progettata con un profilo basso e dimensioni ridotte, consentendo la trazione in una qualsiasi delle otto direzioni. Fare riferimento al catalogo per il morsetto per cavo applicabile (venduto separatamente). | JL10-2E18-10PE [Connettore per montaggio su pannello] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
77.53 € | 1 | 5 giorni | 10 | Female | Collegamento cavo | 46 | Saldatura | Angolo | Spina ad angolo | #8*4 | 10 | Impermeabile durante l’accoppiamento | 22 | Con campana terminale standard | Accoppiamento ad attacco rapido | La direzione di trazione del cavo della spina a gomito è zigrinata a 45° e la spina è progettata con un profilo basso e dimensioni ridotte, consentendo la trazione in una qualsiasi delle otto direzioni. Fare riferimento al catalogo per il morsetto per cavo applicabile (venduto separatamente). | JL10-2E22-22PE [Connettore per montaggio su pannello] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Forma connettore | Tipo rotondo | Iniziali serie connettore | J/K/L | J/K/L | JL10 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di conduttori | 4 | Tensione ammessa(V) | AC500 | Funzione di protezione (resistenza ambientale) | IP67 |
Standard rappresentativo | UL / TUV | Tensione di tenuta(Vacr.m.s. 1 minute) | 2000 | Posizione di rotazione inserto(°C) | 0 |
Colore guscio | Colore di interferenza nero | Finitura parte a contatto | Lega di rame | Note speciali | La corrente consentita è la corrente nominale per un singolo conduttore. La tensione consentita indica la tensione nominale con un livello di inquinamento di 2 e categoria di sovratensione II. |
Configura
Proprietà di base
Pin/contatto applicabile
Applicazioni
Corrente ammessa(A)
Metodo di collegamento cavo
Direzione collegamento
Connettore
Configurazione contatto (Misura del contatto *Numero di Elettrodi)
Misura cavo applicabile(mm2)
Funzione impermeabile
Dimensione guscio
Campana terminale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali